text.skipToContent text.skipToNavigation

WCH配线架

康宁墙装式连接器配线箱(WCH)产品家族提供增强的创新性特性使光纤布线的安装和检修更快、更容易并且更经济。从光纤光缆的理线和应力释放到端口的标识和端接,这些配线箱降低了能够造成网络中断的错误风险。 WCH配线箱提供室外光缆,垂直光缆或分配光缆和光电设备之间的互联或交叉互联。通过WCH-02P(2个面板,接线盒或模块),WCH-04P(4个面板,接线盒或模块)和WCH-06P(6个面板,接线盒或模块)的容量,这些加强型金属配线箱可以墙装于主交叉连接区、电信间或其他需要节省空间的区域。配线箱兼容具有各种连接选项的标准CCH接线盒、连接器面板和模块。 WCH产品家族提供一个透明的侧门便于在安装和测试过程中的可视化,便于使用的墙装安装孔附带安装螺丝,标签,可拆卸的应力释放支架,理线夹和导线器,改进的门锁,和预先安装的水平仪便于简单准确的安装。所有配线箱都有现场安装的锁用于光缆进出端和跳线端的门。
每个配线架面板

Produtos

Número do produto Nome do produto
WCH-02P WCH配线架, 容纳2个CCH连接器面板
WCH-04P WCH配线架容纳 4 个CCH连接器面板/熔接盒
WCH-06P WCH配线架容纳 6 个CCH连接器面板/熔接盒