text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-1-6W000-SB0KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  1 F, with white shutter, kit, both cable entries included, single pack

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number SWT4-1-6W000-SB0KW-S
产品类型 面板
接入类型 固定的前访问
安装类型 墙装 
应用 预端接光缆 
Installation Methods 熔接 
标准
光纤标准 ITU-G.657.A1 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 1
光缆引入类型 从后面, 顶部和底部
适配器数 1
配线箱类型 面板
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 白色
适配器配线箱颜色端口1 白色
适配器配线箱材料 塑料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器
适配器类型 SC APC
光学规格 - 硬件
尾纤反射 -65 dB
尺寸
长度 114 mm
高度 103 mm
宽度 75 mm
深度 25 mm
Weight 1 kg
订购信息
Shipping Weight 0.1 kg
每次交付的单元数 1/1