text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-2-6W000-SF3BW-S

Small Wall Terminal (SWT)  2 F, with white shutter, with splice tray, cable entry from behind, single pack

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number SWT4-2-6W000-SF3BW-S
产品类型 面板
接入类型 固定的前访问
安装类型 墙装 
应用 预端接光缆 
Installation Methods 熔接 
标准
光纤标准 ITU-G.657.A1 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 2
熔纤盘类型 集成熔纤盘
光缆引入类型 从后面, 顶部和底部
熔纤盘数 1
适配器数 2
配线箱类型 面板
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 白色
适配器配线箱颜色端口1 白色
适配器配线箱材料 塑料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器
光学规格 - 硬件
尾纤反射 -65 dB
尺寸
长度 114 mm
高度 103 mm
宽度 75 mm
深度 25 mm
Weight 1 kg
订购信息
Shipping Weight 0.1 kg
每次交付的单元数 1/1