text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-2-6W44H-SB3KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  2 F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1) with white shutter, kit, both cable entries included, single pack

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto SWT4-2-6W44H-SB3KW-S
Tipo de produto Tomadas
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Cabos pré-terminados 
Métodos de instalação Emendas 
Normas
Padrões da fibra ITU-G.657.A1 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Tipo de bandeja de emenda Bandeja de emenda integrada
Tipo de entrada de cabo Pela parte traseira, superior e inferior
Número de pigtails 2
Número de bandejas de emenda 1
Comprimento do pigtail 1,5 m
Tipo de pigtail Individual com revestimento primário natural e revestimento secundário amarelo
Número de adaptadores 2
Tipo de carcaça Tomadas
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 白色
适配器配线箱颜色端口1 白色
适配器配线箱材料 塑料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器 没有
Tipo de adaptador SC APC
Especificações ópticas - Hardware
Refletância do pigtail -65 dB
Perda por inserção do pigtail 0,25 dB
Especificações do conector
Polida APC
Tipo de conector SC
Especificações - Conector A
Tipo de conector SC APC
Dimensões
Comprimento 114 mm
Altura 103 mm
Largura 75 mm
Profundidade 25 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1