SWT4-4-5C000-SF0BW-S
Small Wall Terminal (SWT) 4 F, cable entry from behind, single pack
您可能还感兴趣
通用规范
| 产品编码 | SWT4-4-5C000-SF0BW-S |
| 产品类型 | 面板 |
| 接入类型 | 固定的前访问 |
| 安装类型 | 墙装 |
| 应用 | 熔接, 预端接光缆 |
标准
| 光纤标准 | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 4 |
| 附件可接入额外光缆数 | 1 |
| 在基础单元中的最大光缆数带附件 | 1 |
| 光缆引入类型 | 从后面, 顶部和底部 |
| 适配器数 | 4 |
| 配线箱类型 | 面板 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 白色 |
| 适配器配线箱颜色端口1 | 蓝色 |
| 适配器配线箱材料 | 塑料 |
| 带定位键的适配器 | 没有 |
| 内置防尘帽适配器 | 没有 |
| 适配器类型 | SC UPC |
光学规格 - 硬件
| 尾纤反射 | -55 dB |
尺寸
| 长度 | 114 mm |
| 高度 | 103 mm |
| 宽度 | 75 mm |
| 深度 | 25 mm |
| Weight | 1 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.1 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |