SWT4-4-6S44H-SB3KW-S
Small Wall Terminal (SWT) 4 F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1), with green shutter, kit, both cable entries included, single pack
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | SWT4-4-6S44H-SB3KW-S |
产品类型 | 面板 |
接入类型 | 固定的前访问 |
安装类型 | 墙装 |
应用 | 熔接, 预端接光缆 |
标准
光纤标准 | ITU-G.657.A1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 4 |
熔纤盘类型 | 集成熔纤盘 |
附件可接入额外光缆数 | 1 |
在基础单元中的最大光缆数带附件 | 1 |
光缆引入类型 | 从后面, 顶部和底部 |
尾纤数 | 4 |
熔纤盘数 | 1 |
Pigtail Length | 1.5 m |
尾纤类型 | 单独的带原色头层涂层和黄色第二层涂层 |
适配器数 | 4 |
配线箱类型 | 面板 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 白色 |
适配器配线箱颜色端口1 | 绿色 |
适配器配线箱材料 | 塑料 |
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 是 |
适配器类型 | SC APC |
光学规格 - 硬件
尾纤反射 | -65 dB |
尾纤插入损耗 | 0.25 dB |
Connector Specs
研磨 | APC |
连接器类型 | SC |
Specifications - Connector A
连接器类型 | SC APC |
尺寸
长度 | 114 mm |
高度 | 103 mm |
宽度 | 75 mm |
深度 | 25 mm |
Weight | 1 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.1 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |