SWT4-2-6C000-SF0BW-S
Small Wall Terminal (SWT) 2 F, cable entry from behind, single pack
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 | SWT4-2-6C000-SF0BW-S |
产品类型 | 面板 |
接入类型 | 固定的前访问 |
可锁 | 无 |
应用 | 现场连接, 预端接光缆 |
标准
光纤标准 | ITU-G.657.A1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
光纤芯数 | 2 |
光缆引入类型 | 从后面, 顶部和底部 |
适配器数 | 2 |
配线箱类型 | 面板 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 白色 |
适配器配线箱颜色端口1 | 绿色 |
适配器配线箱材料 | 塑料 |
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 没有 |
适配器类型 | SC APC |
光学规格 - 硬件
尾纤反射 | -65 dB |
尺寸
长度 | 114 mm |
高度 | 103 mm |
宽度 | 75 mm |
深度 | 25 mm |
Weight | 1 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.1 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |