SWT4-4-6C000-SB0KW-S
Small Wall Terminal (SWT) 4 F, kit, both cable entries included, single pack
                您可能还感兴趣
            
        
                通用规范
        | 产品编码 | SWT4-4-6C000-SB0KW-S | 
| 产品类型 | 面板 | 
| 接入类型 | 固定的前访问 | 
| 安装类型 | 墙装 | 
| 应用 | 熔接, 预端接光缆 | 
                标准
        | 光纤标准 | ITU-G.657.A1 | 
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU | 
                设计
        | 光纤芯数 | 4 | 
| 光缆引入类型 | 从后面, 顶部和底部 | 
| 适配器数 | 4 | 
| 配线箱类型 | 面板 | 
                设计 - 适配器
        | 适配器配线箱颜色 | 白色 | 
| 适配器配线箱颜色端口1 | 绿色 | 
| 适配器配线箱材料 | 塑料 | 
| 带定位键的适配器 | 没有 | 
| 内置防尘帽适配器 | 没有 | 
| 适配器类型 | SC APC | 
                光学规格 - 硬件
        | 尾纤反射 | -65 dB | 
                尺寸
        | 长度 | 114 mm | 
| 高度 | 103 mm | 
| 宽度 | 75 mm | 
| 深度 | 25 mm | 
| Weight | 1 kg | 
                订购信息
        | Shipping Weight | 0.1 kg | 
| 每次交付的单元数 | 1/1 |