text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP12-G7

CCHE Panel, SC Duplex  12 F, 50 µm multimode (OM2)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CCHE-CP12-G7
光纤类别 50 µm 多模 (OM2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -20 °C  to  70 °C    (-4 °F  to  158 °F    )
设计
光纤芯数 12
适配器颜色正面 黑色
颜色 黑色
适配器数 6
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
适配器配线箱材料 复合材料
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器 没有
适配器类型 SC双工
插件材料 陶瓷
尺寸
宽度 35 mm
Weight 9 kg
订购信息
Shipping Weight 34 kg
Shipping Height 250 mm
Shipping Width 190 mm
Shipping Depth 180 mm
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
Unique colour-coded connector labeling system
Universal approach is used
Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel