text.skipToContent text.skipToNavigation

CCHE-CP06-72

CCHE Panel, SC  CCHE Panel, SC

通用规范
产品编码 CCHE-CP06-72
光纤类别 单模(OS2)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -20 °C  -  70 °C    (-4 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 6
适配器颜色正面 蓝色
颜色 黑色
适配器数 6
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 蓝色
适配器配线箱材料 复合材料
适配器类型 SC
插件材料 陶瓷
尺寸
宽度 35 mm
Weight 33 kg
订购信息
Shipping Height 250 mm
Shipping Width 190 mm
Shipping Depth 180 mm
Designed to accommodate all industry-standard adapter types
Unique colour-coded connector labeling system
Universal approach is used
Available in 6-, 8- and 12-fiber count options in most adapter styles
Also available for copper modules 12-fibre ST® Compatible Connector Panel, 12-fibre SC Duplex Panel, 24-fibre MT-RJ Connector Panel