EDGE-CP48-E3
EDGE™ 适配器面板,MTP® 48 F, 50 µm multimode (OM3/OM4)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | EDGE-CP48-E3 |
| 光纤类别 | 50 µm多模(OM3/OM4/OM5) |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 每个面板适配器数量 | 4 |
| 光纤芯数 | 48 |
| 适配器类型背面 | MTP® |
| 适配器颜色背面 | 水蓝色 |
| 适配器类型主电平 | MTP®/MPO |
| 适配器颜色正面 | 水蓝色 |
| 适配器数 | 2 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 |
| 适配器式样 | 标准 |
| 适配器类型 | MTP® |
尺寸
| 高度 | 9 mm |
| 宽度 | 100 mm |
| 深度 | 125 mm |
| Weight | 3 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 71 kg |
| Shipping Height | 200 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 130 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
安装
可以从配线箱的前后安装和拆卸
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers