PCH-02U-SPL
Pretium® 连接器配线箱 (PCH) 2 rack unit, holds 4 CCHE Panels + MFT Tray holder with 4 MFT Trays capacity
通用规范
| 产品编码 | PCH-02U-SPL |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 接入类型 | 固定的前访问 |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| UL认证 | 美国和加拿大的安全标准 |
设计
| 可锁 | 是 |
| 熔纤盘类型 | MFT |
| 光缆引入类型 | Slotted |
| 配线箱类型 | PCH |
| 每配线箱的面板数 | 4 |
| 面板或模块类型 | CCH |
| 熔纤盘选项 | 6类、2R、2R、2S-长、3个类 4R、4S、4S 宽 |
| 光纤容量 | FC/SC/ ST®兼容连接器最多可安装48芯, LC 连接器最多安装96芯 |
| Lock Position | 前到后 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 灰色 |
尺寸
| 高度 | 89 mm |
| Weight | 5.9 kg |
订购信息
| 高度单位 | 2U |
| 包装内容物 | Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
| Shipping Weight | 9.5 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
兼容Plug & Play™ 系统模块
设计来支持即插即用系统应用
在配线箱中熔接
节省机架空间和第二个配线箱的成本
可拆卸上盖(1U, 2U)
最大化接入便捷性
透明前门(04U 和 02U)
可以在保护已安装的跳线同时进行观察
前端大可拆卸光纤导线器
有效管理高跳线密度