text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-04U

Pretium® 连接器配线箱 (PCH)  4 rack units, holds 12 CCHE connector panels

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 PCH-04U
产品类型 配线箱
安装类型 机架安装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
UL认证 美国和加拿大的安全标准
设计
可锁
熔纤盘类型 MFT
配线箱类型 PCH
锁可用性 前到后
面板或模块类型 CCH
熔纤盘选项 熔纤盘可与可选的 PC4-GOV-SPLC 或 PC4-SPLC-12SR 熔纤盘支架配合使用
光纤容量 最多安装144芯FC/SC/ ST®兼容连接器,或最多安装288芯LC连接器
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 深金属灰
尺寸
高度 1778 mm
Weight 9.2 kg
订购信息
包装内容物 Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; port identification label for 12 panels; 4 routing clips; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 12 1/8 x 4-in tie wraps, white; 3 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts
Shipping Weight 7.5 kg
高度单位 4U
每次交付的单元数 1/1
兼容Plug & Play™ 系统模块
设计来支持即插即用系统应用
在配线箱中熔接
节省机架空间和第二个配线箱的成本
可拆卸上盖(1U, 2U)
最大化接入便捷性
透明前门(04U 和 02U)
可以在保护已安装的跳线同时进行观察
前端大可拆卸光纤导线器
有效管理高跳线密度