80611488802
PLC Splitter Large Hard Case terminated with SC APC connectors 1x32 PLC Splitter with SC APC
通用规范
| 产品编码 | 80611488802 |
| 光纤类别 | 抗弯曲 单模 (OS2) |
标准
| 光纤标准 | ITU-T G.657.A和ITU-T G.657.B |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 分路器输入连接器 | SC APC, 标准 |
| 分路器输出连接器 | SC APC, 标准 |
光学规格 - 硬件
| Splitter Insertion Loss Max | 16.8 dB |
| Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) | 0.2 dB |
| Splitter Uniformity | 1.2 dB |
| 分路器方向性 | 55 dB |
| 波长 | 1260 nm to 1650 nm (operating) |
尺寸
| 高度 | 10 mm |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |