SPT0N00221116L1501509
Splitter Minimodule 1x16, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs
General Specifications
Product Number | SPT0N00221116L1501509 |
Splitter Type | Modules |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -33 °C to 70 °C (-27.4 °F to 158 °F ) |
设计
分路器输出连接器 | LC APC |
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max | 13.5 dB |
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) | 0.3 dB |
Splitter Uniformity | 1.1 dB |
分路器方向性 | 55 dB |
尺寸
高度 | 4 mm |
宽度 | 12 mm |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |