text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N005C1232L1501509

Splitter Minimodule  2x32, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number SPT0N005C1232L1501509
Splitter Type Modules
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -33 °C  to  70 °C    (-27.4 °F  to  158 °F    )
设计
分路器输入连接器 SC UPC
分路器输出连接器 SC UPC
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max 17.5 dB
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) 0.4 dB
Splitter Uniformity 2.5 dB
分路器方向性 55 dB
尺寸
高度 6 mm
宽度 20 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1