text.skipToContent text.skipToNavigation

SPT0N006C1204L1501509

Splitter Minimodule  2x4, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs

通用规范
产品编码 SPT0N006C1204L1501509
Splitter Type Modules
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -33 °C  -  70 °C    (-27.4 °F  -  158 °F    )
设计
分路器输入连接器 SC APC
分路器输出连接器 SC APC
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max 7.5 dB
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) 0.2 dB
Splitter Uniformity 1.4 dB
分路器方向性 55 dB
尺寸
高度 4 mm
宽度 7 mm
订购信息
每次交付的单元数 1/1