text.skipToContent text.skipToNavigation

ADAPTER-PUSHLOK-SF

Evolv® Pushlok®  Single Fiber Adapter

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 ADAPTER-PUSHLOK-SF
环境 室外
光纤类别 单模(OS2)
预端接硬件 没有
可锁
安装类型 Strand mount,  抱杆,  墙装,  基座安装 
熔接选项 没有
应用 FTTx 
标准
光纤标准 ITU-T G.652.D 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 1
芯数/端口 1
配线箱材料 塑料
研磨 APC
配线箱类型 Ruggedized Outdoor
锁可用性
密封类型 Welded
光缆设计
光纤芯数 1
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
适配器配线箱材料 塑料
适配器式样 标准
适配器类型 Pushlok®
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
Connector Specs
研磨 APC
插入损耗,典型 -0.20 dB
连接器类型 SC APC
配线箱颜色 黑色
Specifications - Connector A
连接器类型 Pushlok®
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
插入损耗,最大 0.4 dB
反射 < -65 dB
插入损耗,典型 -0.20 dB
Specifications - Connector B
连接器类型 SC APC
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
插入损耗,最大 0.4 dB
插入损耗,典型 -0.20 dB
尺寸
高度 28.5 mm
宽度 28.5 mm
深度 100 mm
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 10/1
Shipping Height 4.5 in
Shipping Width 2.75 in
Shipping Depth 7 in
Replaces Pushlok™ terminal
For less dense or rural applications
Lower installation cost
Increased connection
Durability
Weather resistant and robust design
Small form factor
Optimizes space in pedestals/handholes
Low profile
Discrete ports for single fiber adaptability
Low insertion loss
Factory polished connector endfaces mate directly
Meets IP 68 ratings once fully connected
50 lb. cable pull out strength