text.skipToContent text.skipToNavigation

DFA2F1TDD1T1010F0P

Evolv® Stubbed Terminals with SST and Multi-Fiber Pushlok®  2F Stubbed Toneable, 10f

通用规范
产品编码 DFA2F1TDD1T1010F0P
产品类型 Evolv™ Terminal™
环境 室外
光缆类型 SST 扁平 可调落线
光纤类别 ITU-TG.652.D (OS2)
包装 单个包装
预端接硬件
可锁
光缆类型端接的 SST落线光缆
安装类型 Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount 
熔接选项 没有
应用 FTTx 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计
光纤芯数 2
输入芯数 2
芯数/端口 1
单芯端口数,SC APC连接器 2
配线箱材料 塑料
研磨 APC
配线箱类型 Ruggedized Outdoor
输入缆类型 SST 扁平 可调落线
锁可用性
密封类型 Welded
配线箱颜色 黑色
产品家族 Evolv® Pushlok®
端口数 2
设计 - 适配器
适配器类型 Pushlok®
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
Cable Length 10 ft
Specifications - Connector A
连接器类型 Pushlok®
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
端面类型 SC APC
插入损耗,最大 0.4 dB
Specifications - Connector B
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
插入损耗,最大 0.35 dB
尺寸
长度 8.4 cm
高度 15.4 cm
宽度 3 cm
订购信息
包装方法
Shipping Weight 0.2 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 20 in
Shipping Width 10 in
Shipping Depth 4 in