DFA2F1TDD1T1030M0P
Evolv® Stubbed Terminals with SST and Multi-Fiber Pushlok® 2F Stubbed Toneable, 30m
General Specifications
| Product Number | DFA2F1TDD1T1030M0P |
| 产品类型 | 终端 |
| 环境 | 室外 |
| 光缆类型 | SST 扁平 可调落线 |
| 光纤类别 | ITU-TG.652.D (OS2) |
| 包装 | 单个包装 |
| 预端接硬件 | 是 |
| 光缆类型端接的 | SST落线光缆 |
| 安装类型 | Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount |
| 熔接选项 | 没有 |
| 应用 | Fiber to the Premises |
| Brand | Evolv® |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
设计
| 可锁 | 否 |
| 光纤芯数 | 2 |
| 输入芯数 | 2 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色 |
| 芯数/端口 | 1 |
| 单芯端口数,SC APC连接器 | 2 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 研磨 | APC |
| 配线箱类型 | Ruggedized Outdoor |
| 输入缆类型 | SST 扁平 可调落线 |
| 密封类型 | Welded |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 产品家族 | Evolv® Pushlok® |
| 端口数 | 2 |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | Pushlok |
机械特性
| 冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
| Cable Length | 30 m |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | Pushlok |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 研磨 | APC |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 端面类型 | SC APC |
| 插入损耗,最大 | 0.4 dB |
| 反射 | > 65 dB |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | Multifber Pushlok |
| 配线箱颜色 | 黑色 |
| 研磨 | APC |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 反射 | > 65 dB |
尺寸
| 长度 | 8.4 cm |
| 高度 | 15.4 cm |
| 宽度 | 3 cm |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Weight | 0.195 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 20 in |
| Shipping Width | 20 in |
| Shipping Depth | 5 in |