DFA2F1TDD1T1050F0P
Evolv® Stubbed Terminals with SST and Multi-Fiber Pushlok® 2F Stubbed Toneable, 50f
通用规范
产品编码 | DFA2F1TDD1T1050F0P |
产品类型 | Evolv™ Terminal™ |
环境 | 室外 |
光缆类型 | SST 扁平 可调落线 |
光纤类别 | ITU-TG.652.D (OS2) |
包装 | 单个包装 |
预端接硬件 | 是 |
可锁 | 无 |
光缆类型端接的 | SST落线光缆 |
安装类型 | Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount |
熔接选项 | 没有 |
应用 | FTTx |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 85 °C (-40 °F - 185 °F ) |
设计
光纤芯数 | 2 |
输入芯数 | 2 |
芯数/端口 | 1 |
单芯端口数,SC APC连接器 | 2 |
配线箱材料 | 塑料 |
研磨 | APC |
配线箱类型 | Ruggedized Outdoor |
输入缆类型 | SST 扁平 可调落线 |
锁可用性 | 无 |
密封类型 | Welded |
配线箱颜色 | 黑色 |
产品家族 | Evolv® Pushlok® |
端口数 | 2 |
设计 - 适配器
适配器类型 | Pushlok® |
机械特性
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
Cable Length | 50 ft |
Specifications - Connector A
连接器类型 | Pushlok® |
配线箱颜色 | 黑色 |
研磨 | APC |
配线箱材料 | 塑料 |
端面类型 | SC APC |
插入损耗,最大 | 0.4 dB |
Specifications - Connector B
配线箱颜色 | 黑色 |
研磨 | APC |
配线箱材料 | 塑料 |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
尺寸
长度 | 8.4 cm |
高度 | 15.4 cm |
宽度 | 3 cm |
订购信息
包装方法 | 盒 |
Shipping Weight | 0.2 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 20 in |
Shipping Width | 20 in |
Shipping Depth | 5 in |