text.skipToContent text.skipToNavigation

DFATF1TDD1T1030M0P

Evolv® Stubbed Terminals with SST and Multi-Fiber Pushlok®  12F Stubbed Toneable, 30m

通用规范
产品编码 DFATF1TDD1T1030M0P
产品类型 终端
环境 室外
光缆类型 SST 扁平 可调落线
光纤类别 ITU-TG.652.D (OS2)
包装 单个包装
预端接硬件
光缆类型端接的 SST落线光缆
安装类型 Handhole, Pedestal, Pole, Strand, Wall Mount 
熔接选项 没有
应用 Fiber to the Premises 
Brand Evolv
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  85 °C    (-40 °F  -  185 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 12
输入芯数 12
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
芯数/端口 1
单芯端口数,SC APC连接器 12
配线箱材料 塑料
研磨 APC
配线箱类型 Ruggedized Outdoor
输入缆类型 SST 扁平 可调落线
密封类型 Welded
配线箱颜色 黑色
产品家族 Evolv® Pushlok®
端口数 12
设计 - 适配器
适配器类型 Pushlok
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
Cable Length 30 m
Specifications - Connector A
连接器类型 Pushlok
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
端面类型 SC APC
插入损耗,最大 0.4 dB
反射 > 65 dB
Specifications - Connector B
连接器类型 Multifber Pushlok
配线箱颜色 黑色
研磨 APC
配线箱材料 塑料
插入损耗,最大 0.35 dB
反射 > 65 dB
尺寸
长度 18.5 cm
高度 15.4 cm
宽度 3 cm
订购信息
包装方法
Shipping Weight 0.475 kg
Shipping Height 20 in
Shipping Width 20 in
Shipping Depth 5 in
每次交付的单元数 1/1