S46998-A15-A4
Building Floor Terminal BFT including MAX Fiber Management System
General Specifications
| Product Number | S46998-A15-A4 |
| 产品类型 | 终端 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 端口数-切 | 6 |
| 最大盘数(SC) | 1 |
| 最大盘数(SE) | 1 |
| 入户光缆容量 | 60 |
尺寸
| 高度 | 310 mm |
| 宽度 | 320 mm |
| 深度 | 100 mm |
Up to 48 SC adapter
Uncut cable installation possible
Up to 48 drop cable
Easy and fast to install
Indoor/Outdoor applications
Lockable