text.skipToContent text.skipToNavigation

MSF-F84848R43F-P

OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal  OptiTap® in-line, 1x8 split, Single-mode (OS2), individual packaging

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 MSF-F84848R43F-P
环境 室外
光纤类别 ClearCurve® ZBL
包装 单个包装
产品类型 终端
终端 两端
应用 地下 
技术 Pushlok®
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 8
端口数-切 8
单芯端口数,SC APC连接器 8
配线箱材料 塑料
锁可用性
输入光缆的光纤芯数 8
机械特性
冷插拔 -40 °C (-40 °F)
分路器类型 1x8, 无扩展端口
Specifications - Connector A
连接器类型 SC APC OptiTap® 直通连接器 (母头)
研磨 APC
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
反射,典型的 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
连接器类型 SC APC OptiTap® 直通连接器 (母头)
研磨 APC
尺寸
高度 119 mm
深度 52 mm
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
OptiTap® Cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Corning ClearCurve® bend-insensitive fiber
Ideal for tight bend deployments (5mm minimum bend radius)
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Environmentally secure and rated to IP68
Eliminates the risk of moisture ingress