text.skipToContent text.skipToNavigation

MTS-F844NS000MW-P

OptiSheath® MultiPort Splitter Stubless Terminal  SM R7.5 (OS2) - LBL

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 MTS-F844NS000MW-P
光纤类别 单模(OS2)
包装 单个包装
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
通常安装 分路器符合 IEC 61753-1 的适用部分
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
配线箱材料 塑料
锁可用性
输入光缆的光纤芯数 8
机械特性
分路器类型 1x8, 无扩展端口
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
反射,典型的 > 65 dB (光回损)
Specifications - Connector B
连接器类型 无连接器
尺寸
深度 147 mm
Weight 1.68 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance