text.skipToContent text.skipToNavigation

MF02-007724EMLS050M

OptiSheath® MF2 MultiPort Terminal, SLM cable bare end  12 port, Single-mode (OS2), 50 m

通用规范
产品编码 MF02-007724EMLS050M
产品类型 MultiPorts
光缆类型 SLM
光纤类别 单模(OS2)
预端接硬件
终端 一端
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 12
端口数-切 12
芯数/端口 2
多芯(4芯)端口数,MTP(带导向针)连接器 2
配线箱材料 塑料
输入光缆的光纤芯数 12
光缆设计
标称外径 5.3 mm
机械特性
Cable Length 50 m
Connector Specs
连接器类型 OptiTip®
Specifications - Connector A
插入损耗,典型 ≤ 0.35 dB
反射,典型的 ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
连接器类型 OptiTap® 适配器
插芯材料 热塑性
反射,典型的 > 65 dB (光回损)
尺寸
深度 86 mm
Weight 1.1 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 86 mm
Shipping Width 76 mm
Shipping Depth 312 mm
Scalable terminal solution
Preconnectorized solution enables rapid connection to future equipment adds
Environmentally hardened, low-profile design
Minimum wind load and weight
Field-proven, standards-tested, hardened 2-fiber and 4-fiber optical connectors
Lower installation cost, maximum reliability, outside plant durability
Available with an integrated cable stub or non-stubbed for connection of an input cable assembly
Simplifies installation and leasing costs