MOF-0448FD050M-P
OptiSheath® MultiPort Flex Terminal Stubbed 4F, Single-mode (OS2), 50m
通用规范
产品编码 | MOF-0448FD050M-P |
环境 | 室外 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
包装 | 单个包装 |
产品类型 | 终端 |
终端 | 一端 |
应用 | 地下 |
技术 | Pushlok® |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 4 |
端口数-切 | 4 |
单芯端口数,SC APC连接器 | 4 |
单芯端口数,SC APC连接器 | 4 |
配线箱材料 | 塑料 |
锁可用性 | 无 |
输入光缆的光纤芯数 | 4 |
机械特性
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
Cable Length | 50 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | Bare end stub |
插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
反射,典型的 | ≤ -65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
研磨 | APC |
反射,典型的 | ≤ -65 dB (光回损) |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
Custom length stub, splice-on end
Enhanced flexibility when deploying
In-line OptiTap® cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
Environmentally secure and rated to IP68
Eliminates the risk of moisture ingress