text.skipToContent text.skipToNavigation

MOS-H444TD400FW-P

OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal, 1x4, Single-Tube Cable, Toneable, Stubbed  Single-mode (OS2), 400 ft

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 MOS-H444TD400FW-P
产品类型 分路multiport
光缆类型 SST 扁平 可调落线
光纤类别 单模(OS2)
包装 单个包装
技术 Pushlok
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 美国农业部农村发展计划 
通常安装 分路器符合 GR-1209-CORE 和 GR-1221 CORE的适用部分
设计和测试标准 IP68 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
可锁
配线箱材料 塑料
输入光缆的光纤芯数 4
机械特性
Cable Length 122 m
分路器类型 1x4, 无扩展端口
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
反射,典型的 > 65 dB (光回损)
Specifications - Connector B
连接器类型 SC
研磨 APC
反射,典型的 > 65 dB (光回损)
尺寸
高度 101 mm
宽度 147 mm
深度 381 mm
Weight 5.81 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 178 mm
Shipping Width 846 mm
Shipping Depth 846 mm
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
OptiTip® Multifiber Connector ports for preterminated OptiSheath® MultiPort Terminal connections
Lower initial deployment cost, greater design flexibility
Available with preterminated or non-connectorized stubs
Add terminals as needed to defer costs
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Available with expansion port
Easily enables future growth
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance