MOS-H444TD200FW-P
OptiSheath® MultiPort Splitter Terminal, 1x4, Single-Tube Cable, Toneable, Stubbed Single-mode (OS2), 200 ft
General Specifications
Product Number | MOS-H444TD200FW-P |
Tipo de cable | Drop tonificable plano SST |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Tecnología | Pushlok® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Instalaciones comunes | Los divisores cumplen con las secciones aplicables de GR-1209-CORE y GR-1221-CORE |
Criterios de diseño y prueba | IP 68 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
Material de la carcasa | Plástico |
Disponibilidad de bloqueo | No |
Número de fibras en el cable de entrada | 4 |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable | 60 m |
Tipo de divisor | 1x4, sin puerto de expansión |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | Sin conector |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Reflectancia, típica | > 65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | SC |
Pulido | APC |
Reflectancia, típica | > 65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Dimensiones
Altura | 101 mm |
Ancho | 147 mm |
Profundidad | 381 mm |
Peso | 3,45 kg |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 762 mm |
Shipping Width | 762 mm |
Shipping Depth | 152 mm |
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
OptiTip® Multifiber Connector ports for preterminated OptiSheath® MultiPort Terminal connections
Lower initial deployment cost, greater design flexibility
Available with preterminated or non-connectorized stubs
Add terminals as needed to defer costs
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Available with expansion port
Easily enables future growth
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance