text.skipToContent text.skipToNavigation

MP-01101244SST0100M-N

OptiSheath® MultiPort Terminal, SST Cable, Stubbed  10 Port, 100 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto MP-01101244SST0100M-N
Tipo de produto Multiportas
Categoria da fibra ITU-TG.652.D (OS2)
Embalagem Embalagem individual
Hardware pré-conectorizado com coto Sim
Tipo de cabo de coto Cabo drop SST
Tecnologia Pushlok®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste IP 68 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Bloqueável No
Contagem da fibra 10
Número de portas - corte 10
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água, Violeta, Rosa, Verde-água
Material da carcaça Plástico
Número de fibras no cabo de entrada 10
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo 100 m
Especificações - Conector A
Tipo de conector SC
Polida APC
Perda por inserção, típica ≤ 0.4 dB
Refletância, típica > 65 dB (perda de retorno óptica)
Especificações - Conector B
Tipo de conector SC
Polida APC
Dimensões
Altura 43 mm
Largura 5,8 mm
Profundidade 154 mm
Peso 1,1 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 95 mm
Shipping Width 770 mm
Shipping Depth 770 mm
Portas com montagem de cabo com conector OptiTap® para terminação do cabo de assinante
Menor custo de instalação e aumento da velocidade de conexão do assinante
Disponível com coto ou pré-terminado com conector de múltiplas fibras OptiTip®
Flexibilidade de projeto e simplicidade de estoque
Carcaça soldada por ultrassom
Elimina o potencial de entrada de água e evita a entrada indesejada no campo
Conectores polidos terminados em fábrica
Elimina a perda associada ao excesso de emendas por fusão
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications