text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A002-R497

MAX Splice Cassette  SC Tray for 12 crimp splice protector, pack of 6

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
最大光纤数 12
系统 最大
熔纤盘类型 MAX Splice Tray
熔接保护器类型 压接
尺寸
高度 5 mm
宽度 155 mm
深度 105 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
每次交付的单元数 6/1