text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R233

MAX Splice Cassette  SE tray with 1 splitter 1x16, black

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
系统 最大
熔纤盘类型 MAX Splice Tray
熔接保护器类型 Not Available
尺寸
高度 10 mm
宽度 155 mm
深度 105 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
每次交付的单元数 1/1