S46998-A2-R234
MAX Splice Cassette SE Tray with 1x32 splitter, black
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 系统 | 最大 |
| 熔纤盘类型 | MAX Splice Tray |
| 熔接保护器类型 | Not Available |
尺寸
| 高度 | 10 mm |
| 宽度 | 155 mm |
| 深度 | 105 mm |
| Weight | 0.1 kg |
订购信息
| Shipping Height | 30 mm |
| Shipping Width | 170 mm |
| Shipping Depth | 115 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |