text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R95

MAX Splice Cassette  SE Splice Tray for 12 crimp splice protectors, pack of 3

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
最大光纤数 12
系统 最大
熔纤盘类型 MAX Splice Tray
熔接保护器类型 压接
尺寸
高度 10 mm
宽度 155 mm
深度 105 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
每次交付的单元数 3/1