text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R96

MAX Splice Cassette  SE Splice Tray for 12 heat-shrink splice protectors, pack of 3

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
最大光纤数 12
系统 最大
熔纤盘类型 MAX Splice Tray
熔接保护器类型 热缩
尺寸
高度 10 mm
宽度 155 mm
深度 105 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
每次交付的单元数 3/1