text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-R97

MAX Splice Cassette  SE Tray for water sensor, grey

Contact Distributor for Lead Time

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
最大光纤数 2
系统 最大
熔纤盘类型 MAX Splice Tray
熔接保护器类型 压接
尺寸
高度 10 mm
宽度 155 mm
深度 105 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
Shipping Height 30 mm
Shipping Width 170 mm
Shipping Depth 115 mm
每次交付的单元数 1/1