M67-060
Splice Tray, RTV Splices Reduced length, 0.2-in, 12 F
通用规范
| 产品编码 | M67-060 |
| 产品类型 | 熔纤盘 |
| 技术 | 热熔接 |
| 应用 | 运营商网络, CATV环境, 中心局, 企业网 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 熔纤盘类型 | 标准配备RTV接头保护器的组织器 |
| 熔纤盘种类 | 2R |
| 熔接保护器类型 | RTV (室温硫化) 融合密封胶 |
| 熔纤盘容量单芯 | 12 |
尺寸
| 高度 | 5 mm |
| 宽度 | 172 mm |
| 深度 | 89 mm |
订购信息
| 包装内容物 | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Used as a component of Corning's fiber distribution frame
Flipcard for easier record keeping
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection