text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZEG-33620P20

Central Tube Dielectric Armor Outdoor Cable A-DQ(ZN)B2Y  12F E9 SMF-28e® ULTRA CT 3.0

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 012ZEG-33620P20
Installation Methods 管道 
光缆类型 单管
环境 室外
产品类型 绝缘铠装
光纤类别 单模(OS2)
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3 and B6-a1,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Metre - Handset - Sine - CORNING - Year - A-DQ(ZN)B2Y 12F E9U CT3.0
光纤芯数 12
缓冲管颜色编码,1层 黄色
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 1 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 层压玻璃纱铠装
缓冲管尺寸 3 mm
带子,层1 水膨胀
缆标记方法 激光打印
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1500 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2000 N
最小安装弯曲半径 140 mm
最小操作弯曲半径 70 mm
标称外径 7 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 44 kg/km
订购信息
Maximum Delivery Length 6000 m
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Laminated swelling glass yarns
Improved rodent resistance and longitudinal water protection
UV and microbe resistant
Can be directly buried or installed in ducts
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
Fibers color coding to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual fibers