text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E4P24-A9-2RH000

Centrix™ Splice Housing  2U, 6 Cassettes, 24-LC UPC adapters and SM pigtails, 250 µm standard SM pigtails, total of 144 F

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX2E4P24-A9-2RH000
产品类型 配线箱
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
设计
尾纤类型 900 µm
Specifications - Connector A
连接器类型 LC
研磨 UPC
尺寸
高度 889 cm
宽度 52.1 cm
深度 305 cm
Weight 10.4 kg
订购信息
高度单位 2U
Shipping Weight 11.8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55.9 cm
Shipping Depth 422 cm
每次交付的单元数 1/1