text.skipToContent text.skipToNavigation

Protections de connecteurs Pretium® (PCH)

Les protections de connecteurs Pretium® (PCH) montés en rack sont disponibles en tailles 1U, 2U et 4U et se montent dans des racks ou des armoires de 19 pouces. Associés aux modules, panneaux, harness, trunks et jarretières, ils offrent une solution de bout en bout pour votre réseau fibre optique.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
PCH-01U Pretium® Connector Housing, 1 rack unit, holds two CCH connector panels
PCH-01U-SPL Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
PCH-02U Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
PCH-02U-SPL PCH Housing, 2U, dark metallic grey, 4 CCHE Panels capacity + MFT Tray holder with 4 MFT Trays capacity
PCH-04U Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 4 unités de rack, contient 12 cassettes à traversées CCHE
PCH-04U-SPL Protections de connecteurs Pretium® (PCH)
PCH-M3-01U Protections de connecteurs Pretium® (PCH), 1 unité de rack, contient 3 modules CCHE Plug & Play™ à profondeur réduite