PCH-01U-SPL
Pretium® 连接器配线箱 (PCH) 12 SC/APC adapters & SM Pigtails, MIC® 900 µm standard SM Pigtails HS
通用规范
产品编码 | PCH-01U-SPL |
产品类型 | 配线箱 |
光缆类型 | 250 µm |
接入类型 | 固定的前访问 |
可锁 | 是的, 前侧和后侧 |
安装类型 | 机架安装 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
UL认证 | 美国和加拿大的安全标准 |
Standards | 美国和加拿大的安全标准 |
设计
熔纤盘类型 | MFT |
光缆引入类型 | Slotted |
配线箱类型 | PCH |
锁可用性 | 前到后 |
每配线箱的面板数 | 2 |
面板或模块类型 | CCH |
尾纤类型 | 900 µm |
熔纤盘选项 | 4 类 2R, 2 类 4R |
光纤容量 | 最多安装24芯FC/SC/ST®兼容连接器,或最多安装48芯LC连接器 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 灰色 |
适配器类型 | SC |
Connector Specs
连接器类型 | SC |
尺寸
高度 | 445 mm |
Weight | 5.3 kg |
订购信息
包装内容物 | Housing; Installation Guide; 2 Blank Panels; unit ID label; port identification label for 2 panels; 2 #10-32 x .38 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 4 1/8 x 4-in tie wrap, white; 2 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; left bracket for mounting UCC clamp; right bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
Shipping Weight | 8.5 kg |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
兼容Plug & Play™ 系统模块
设计来支持即插即用系统应用
在配线箱中熔接
节省机架空间和第二个配线箱的成本
可拆卸上盖(1U, 2U)
最大化接入便捷性
透明前门(04U 和 02U)
可以在保护已安装的跳线同时进行观察
前端大可拆卸光纤导线器
有效管理高跳线密度