text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX6C08BJYZZUN

Centrix™ WDM Cassette  8 channel Mux or DeMux, 1470-1610 with 1310 port, SC APC simplex

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
设计 - 适配器
适配器类型 SC APC 单工
尺寸
高度 13 mm
宽度 31.8 mm
深度 29.8 mm
Weight 1 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1