CTXB308BJYZZUN
Centrix™ WDM Cassette 8 channel Mux or DeMux, 1470-1610 with 1310 port, LC APC duplex
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F ) |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | LC APC duplex |
尺寸
| 高度 | 13 mm |
| 宽度 | 31.8 mm |
| 深度 | 29.8 mm |
| Weight | 1 kg |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |