text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCE1B3B30004-12X

Centrix™ WDM Cassette  12x 2:1 Coexistence Element GPON/NG-PON, LC APC duplex

标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计 - 适配器
适配器类型 LC APC duplex
尺寸
高度 13 mm
宽度 318 mm
深度 298 mm
Weight 1 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1