CAB-TT-TOOL
Cabinet Accessories Zipper tool (cutting of transition tubes and feeding in the fiber)
通用规范
产品编码 | CAB-TT-TOOL |
产品类型 | Centrix |
Accessory Type | Centrix |
光纤类别 | 单模(OS2) |
光缆类型 | 250 µm |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
连接器类型 | LC |
端口数 | 24 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 蓝色 |
适配器类型 | LC 双工 |
Connector Specs
研磨 | UPC |
尺寸
Weight | 0.5 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.1 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |