text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BLNK-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  Blank Panel, holds up to 8 EDGE modules

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
颜色 黑色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 376 mm
宽度 439.4 mm
Weight 0.2 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
包装内容物 Blank Panel for Port Replication Housing
Shipping Weight 1.2 kg
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130.2 mm
Shipping Depth 4826 mm
每次交付的单元数 1/1