text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CPCVR-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  Module Panel Blank-out, covers/blanks 2 module slots

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
颜色 黑色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 356 mm
宽度 88.6 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
包装内容物 Panel Connector Cover for Port Replication Housing
包装方法 纸板箱
Shipping Weight 1.2 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 545 mm
Shipping Width 171.4 mm
Shipping Depth 1964 mm