text.skipToContent text.skipToNavigation

FDC-CABLE-GRND

Armored Cable Grounding Kits  Contains armored grounding clip and ground strap

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto FDC-CABLE-GRND
产品类型 Centrix
Accessory Type CCH
安装类型 机架安装 
应用 中心局,  运营商网络,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
连接器类型 SC
电缆引入方向 后面
配线箱类型 机架式安装硬件
Connector Specs
研磨 UPC
尺寸
Weight 1 kg
订购信息
每次交付的单元数 1/1