CX2E4P24-6C-2RH000
Centrix™ loaded housing 2U, 6 Cassettes each with 24 SC APC adapters and SM pigtails, 250 µm standard SM pigtails, total of 144 F
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
尾纤类型 | 900 µm |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 889 cm |
宽度 | 52.1 cm |
深度 | 305 cm |
Weight | 10.4 kg |
订购信息
Shipping Weight | 11.8 kg |
高度单位 | 2U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 282 cm |
Shipping Width | 55.9 cm |
Shipping Depth | 422 cm |