CCH-CF
CCH 接线盒 Termination and Slack Storage, empty, for one CCH adapter panel
通用规范
产品编码 | CCH-CF |
EAN Code | 4056418168913 |
产品类型 | 机架式安装硬件 |
安装类型 | 19英尺机架, 23英寸机架, 墙装 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
配线箱类型 | 机架式安装硬件 |
面板或模块类型 | CCH |
订购信息
Shipping Weight | 0.5 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
模块化的CCH面板管理光缆余长
快速、便捷和可靠的初始理线路径,并为迁移、增加和变更提供快速、简单的再接入